Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

High Performance 40mm Double - Interior

Unieke ref.: int_door_hp_40_double
Fabrikant: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Product familie: Interior doors
Product groep: HP Std Unclassified/Classified
Publicatiedatum: 2016-05-18
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (7)
This is a high performance (HP) interior double door range, built for professional demands. A wood-based construction equipped with strong hinges and locks for cylinders. These doors are offered unclassified but also classified including fire and sound resistance or combinations of these (Ei30, R'w30dB, Ei30 R'w30dB).


Primair materiaal: Wood
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Sweden

BIMobject categorie: Deuren - Deursets
IFC classificatie: Door
UNSPSC naam: Doors
UNSPSC code: 301715
Uniclass 1.4 Code : L411
Uniclass 1.4 Beschrijving: Doors
Uniclass 2.0 Code : PR-59-23
Uniclass 2.0 Beschrijving: Doorsets
NBS Reference Code : 59-23
NBS Reference Beschrijving: Doorsets
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®