Publiceer je producten
High Performance 60mm Security RC3 - Interior
SWEDOOR

High Performance 60mm Security RC3 - Interior

These "Security doors" are high-performance (HP) interior doors, normally used as entrance doors to apartments in stairwells. HP doors in the Resistance Class 3 (RC3) has a full burglary protection and this is the type of doors normally defined as true Security doors. A wood-based construction equipped with metal plates, strong hinges and locks for cylinders. These doors are offered unclassified and classified including fire and sound resistance (EI30/R'w35dB, Ei30/R'w40, Ei60/R'w35dB, Ei60/R'w40dB).
Technische specificatie
  • Unieke ref.int_door_hp_60_RC3_fire30_sound35
  • ProductfamilieInterior doors
  • ProductgroepHP Security
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-06-11
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Binnendeuren
  • IFC-classificatiedeur
  • UNSPSC-naamDoors
  • UNSPSC-code301715

Beschikbaarheid regio

Europa
Denemarken
Noorwegen
Zweden
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit