Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

;

Steel Door SD4210 GS2R - Single

Unieke ref.: int_door_SD4210_GS2R_single
Fabrikant: SWEDOOR JELD-WEN
Product familie: Interior doors
Product groep: HP SD4210
Publicatiedatum: 2016-09-30
Editie nummer: 3
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (4)
The Steel door SD 4210 GS2R is a solid door with glass openings. The single leaf version can be combined with a wide range of classifications according to sound, fire and smoke (SD20-SD62) The door is applicable for indoor commercial and public environments where a high quality product is demanded; e.g. hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases.


Primair materiaal: Steel
Secundair materiaal: Glass
Ontworpen in : Denmark
Vervaardigd in : Estonia

BIMobject categorie: Deuren - Deursets
IFC classificatie: Door
Uniclass 1.4 Code : L411
Uniclass 1.4 Beschrijving: Doors
Uniclass 2.0 Code : PR-59-23
Uniclass 2.0 Beschrijving: Doorsets
Uniclass 2015 Code : Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Beschrijving: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Code : 59-23
NBS Reference Beschrijving: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 13 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Stainless-Steel Doors
OmniClass nummer: 23-17 11 13 15
OmniClass Titel: Steel Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten