Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

Interior Door Superior Format 7531 Double Equal

Unieke ref.: interior_door_superior_format_7531_double_equal
Fabrikant: SWEDOOR JELD-WEN
Product familie: Interior doors
Product groep: Superior Format
Publicatiedatum: 2018-12-20
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (3)
Superior is a collection of handcrafted hi-end interior doors. Format is a range of modern doors within the SUPERIOR collection. The Language of Postmodern Architecture defines the style of these doors.


Primair materiaal: Wood
Secundair materiaal: Glass
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Denmark

BIMobject categorie: Doors - Door sets
IFC classificatie: Door
UNSPSC naam: Doors
UNSPSC code: 301715
Uniclass 1.4 Code : JL20
Uniclass 1.4 Beschrijving: Doors
Uniclass 2.0 Code : PR-59-23
Uniclass 2.0 Beschrijving: Doorsets
Uniclass 2015 Code : Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Beschrijving: Doorsets
NBS Reference Code : 59-23
NBS Reference Beschrijving: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass nummer: 23-17 11 00
OmniClass Titel: Doors
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Naam Waarde
Door Frame Type Solid Wood
Door Thickness 40
Frame Material Wood
Material - Core Wood

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten