Publiceer je producten
Interior Door Superior Tid 7421 Single
Interior Door Superior Tid 7421 Single
Interior Door Superior Tid 7421 Single
Interior Door Superior Tid 7421 Single
    SWEDOOR

    Interior Door Superior Tid 7421 Single

    Superior is a collection of handcrafted hi-end interior doors. Tid is a range of doors within the SUPERIOR collection. The design of these doors gets the inspiration from the Art Deco style with focus on elegance and function.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.interior_door_superior_tid_7421_single
    • ProductfamilieInterior doors
    • ProductgroepSuperior Tid
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-12-20
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inDenemarken
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Binnendeuren
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelDoors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-titelDoors