Publiceer je producten
Exterior Door Balcony PO1894 W14 Double
Exterior Door Balcony PO1894 W14 Double
Exterior Door Balcony PO1894 W14 Double
Exterior Door Balcony PO1894 W14 Double
    SWEDOOR

    Exterior Door Balcony PO1894 W14 Double

    Balcony is an exterior door range with glass , suitable for balconies and backyards. These doors have all the innovative solutions that can be required from a modern door of the highest class.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.jw_ext_door_balcony_po1894_w14_double
    • ProductfamilieExterior doors
    • ProductgroepBalcony
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-12-10
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalEPS
    • Ontworpen inFinland
    • Gefabriceerd inLetland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deursets
    • IFC-classificatiedeur
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelDoors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-titelDoors