Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Sliding Integrated 3830 + HP flush 40mm

Unieke ref.: swedoor_interior_door_hp_flush_40_sliding_3830_single
Fabrikant: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Product familie: Interior doors
Product groep: HP Sliding
Publicatiedatum: 2020-11-19
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (4)


Primair materiaal: Wood
Secundair materiaal: Glass
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Sweden

BIMobject categorie: Deuren - Schuifdeur
IFC classificatie: Door
UNSPSC naam: Doors
UNSPSC code: 301715
Uniclass 1.4 Code : JL20
Uniclass 1.4 Beschrijving: Doors
Uniclass 2.0 Code : SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Beschrijving: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Code : Pr_30_59_24_80
Uniclass 2015 Beschrijving: Sliding door and partition sets
NBS Reference Code : 59-23-77
NBS Reference Beschrijving: Sliding Door And Partition Sets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 32 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Wood-Framed Glass Doors
OmniClass nummer: 23-17 11 15 25
OmniClass Titel: Sliding Wood Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®