Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/58b299b2-10a5-49b7-b14e-93149a99622c
Startpagina
Categorieën
Keuken
Keukenapparaten
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Beschikbaar in Verenigde Staten
T&S Brass & Bronze Works
Volg
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
B-1230 Water Station with Pedestal Type Glass Filler, 18 Gauge Stainless Steel Drip Pan, 1-1/4" Drain
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi, Discharge Rate: 18.00 GPM
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
ts-brass-001
Productfamilie
Bar Equipment
Productgroep
Water Station
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2011-12-01
Editienummer
1
Hoogte (inch)
9.38
Breedte (inch)
12.62
Diepte (inch)
10.62
Links
Links
Product-url
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-1230&loc_cat=Glass+Fillers
Installatie-instructies
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-016883-45.PDF
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Messing
Secundair materiaal
Chroom
Ontworpen in
Verenigde Staten
Gefabriceerd in
Verenigde Staten
Nettogewicht (lbs)
6.95
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Keuken - Keukenapparaten
Beschikbaarheid regio
Noord Amerika
Verenigde Staten
Soortgelijke producten
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Downloaden