Publiceer je producten
B-0231-EE Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), EE Inlets
B-0231-EE Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), EE Inlets

    B-0231-EE Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), EE Inlets

    B-0231-EE Double Pantry Faucet with Eterna Cartridges, 12" Swing Nozzle with B-PT Stream Regulator Outlet, Lever Handles, 1/2" Male Inlets
    Specificatie
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 23.09 GPM @ 60 psi
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts-brass-017
    • ProductfamilieMixing Faucets
    • ProductgroepBig-Flo Faucet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2011-12-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)7.5
    • Breedte (inch)12.62
    • Diepte (inch)14.31
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)5.31
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk