Publiceer je producten
B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount Base, 8" Centers

B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount Base, 8" Centers

B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse Unit, 8" c/c Wall Mount Mixing Faucet, Cerama Cartridges with Check Valves, B-0044-H Flex Hose, B-0107 Spray Valve, Lever Handles and 18" Riser
Specificatie
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.15 GPM @ 60 psi
Technische specificatie
  • Unieke ref.ts-brass-047
  • ProductfamilieMixing Faucets
  • ProductgroepPre-Rinse Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2011-12-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)33.38
  • Breedte (inch)12.62
  • Diepte (inch)16.44
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalChroom
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
  • Nettogewicht (lbs)11.1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk