Publiceer je producten
B-2339 Hose Reel Assembly, 30' Closed Hose Reel, Cabinet w/ Control Valve & Temp Gauge

B-2339 Hose Reel Assembly, 30' Closed Hose Reel, Cabinet w/ Control Valve & Temp Gauge

B-2339 B-7222-C01 Enclosed Hose Reel with 30' Hose, EB-0107 Spray Valve, Rinse Control Cabinet with Control Valve, Dual Check Valves, Thermometer and Water Hammer Arrestor
Specificatie
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.48 GPM @ 60 psi
Technische specificatie
  • Unieke ref.ts-brass-080
  • ProductfamilieMixing Faucets
  • ProductgroepEnclosed Hose Reel Assembly
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2011-12-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)21.75
  • Breedte (inch)16
  • Diepte (inch)16.44
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Secundair materiaalChroom
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
  • Nettogewicht (lbs)81
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk