Publiceer je producten
5GF-8P Glass Filler, 8" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

5GF-8P Glass Filler, 8" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

Glass Filler, 8" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank
Specificatie
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi
Technische specificatie
  • Unieke ref.ts-brass-5GF-8P
  • ProductfamilieMixing Faucets
  • ProductgroepEquip
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)9.38
  • Breedte (inch)2
  • Diepte (inch)4.12
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inChina
  • Nettogewicht (lbs)3
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen