Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/1aeb04b6-458a-4d1c-9cfc-4118619ecb84
Startpagina
Categorieën
Keuken
Kranen en mengkranen
B-0672-POL Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Pail Hook, Plain End Outlet, Polished Chrome
Beschikbaar in Verenigde Staten
T&S Brass & Bronze Works
Volg
B-0672-POL Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Pail Hook, Plain End Outlet, Polished Chrome
Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Pail Hook, Plain End Outlet, Polished Chrome
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 22.26 GPM @ 60 psi
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
ts-brass-B-0672-POL
Productfamilie
Mixing Faucets
Productgroep
Manual Faucets
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2020-04-14
Editienummer
1
Hoogte (inch)
3.69
Breedte (inch)
12.62
Diepte (inch)
4.62
Links
Links
Product-url
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0672-POL&loc_cat=Manual+Faucets
Productcertificering
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0672-POL&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Chroom
Ontworpen in
Verenigde Staten
Gefabriceerd in
Verenigde Staten
Nettogewicht (lbs)
5
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Keuken - Kranen en mengkranen
Beschikbaarheid regio
Noord Amerika
Verenigde Staten
Soortgelijke producten
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
HG-4D-36 Gas Hose w/Quick Disconnect, 3/4" NPT, 36" Long
Downloaden