Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/bf933db3-c394-4c17-93a1-4da4932f33d8
Startpagina
Categorieën
Keuken
Kranen en mengkranen
B-1231 Drip Pan, Stainless Steel, Drop-In Grid, 1-1/4" Drain Tailpiece, 7/8" Deck Hole
Beschikbaar in Verenigde Staten
T&S Brass & Bronze Works
Volg
B-1231 Drip Pan, Stainless Steel, Drop-In Grid, 1-1/4" Drain Tailpiece, 7/8" Deck Hole
Drip Pan, Stainless Steel, Drop-In Grid, 1-1/4" Drain Tailpiece, 7/8" Deck Hole
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Discharge Rate: 18.00 GPM max
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
ts-brass-B-1231
Productfamilie
Bar Equipment
Productgroep
Glass Fillers
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2020-04-14
Editienummer
1
Links
Links
Product-url
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-1231&loc_cat=Glass+Fillers
Productcertificering
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-1231&loc_cat=Glass+Fillers?tab=3
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Chroom
Ontworpen in
Verenigde Staten
Gefabriceerd in
Verenigde Staten
Nettogewicht (lbs)
4.16
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Keuken - Kranen en mengkranen
Beschikbaarheid regio
Noord Amerika
Verenigde Staten
Soortgelijke producten
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
B-0184 8" Wall Mount Faucet, CV-Ceramas, Add-On Faucet, 12" Nozzle, VB, 20" Hose & B-0107
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
B-0320 Double Pantry Faucet, Deck Mount, 8" Centers, Swivel/Rigid Gooseneck, Lever Handles
Downloaden