Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/8956b392-4863-4b4d-b741-2aae10ced24a
Startpagina
Categorieën
Keuken
Kranen en mengkranen
B-2180 Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03
Beschikbaar in Verenigde Staten
T&S Brass & Bronze Works
Volg
B-2180 Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03
Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
ts-brass-B-2180
Productfamilie
Mixing Faucets
Productgroep
Pre-Rinse Units
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2020-04-14
Editienummer
1
Links
Links
Product-url
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2180&loc_cat=Pre-Rinse+Units
Installatie-instructies
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014497-45.PDF
Productcertificering
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2180&loc_cat=Pre-Rinse+Units?tab=3
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Chroom
Ontworpen in
Verenigde Staten
Gefabriceerd in
Verenigde Staten
Nettogewicht (lbs)
15
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Keuken - Kranen en mengkranen
Beschikbaarheid regio
Noord Amerika
Verenigde Staten
Soortgelijke producten
T&S Brass & Bronze Works
B-0230-01 Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 6" Cast Spout w/ Aerator, Lever Handles, Eterna Cartridges
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
S-1142 8" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and Stainless Steel Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-02 8" Wall Mount Faucet, 1/2" NPT Elbows, 12" Swing Nozzle w/ B-PT Outlet
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
B-0320 Double Pantry Faucet, Deck Mount, 8" Centers, Swivel/Rigid Gooseneck, Lever Handles
Downloaden