Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/0837f1dc-9c94-47d9-a323-dd4307f26156
Startpagina
Categorieën
Loodgieterswerk
Kleppen
B-3940 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2" & 1-1/2" Adapter
Beschikbaar in Verenigde Staten
T&S Brass & Bronze Works
Volg
B-3940 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2" & 1-1/2" Adapter
Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2" & 1-1/2" Adapter
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
ts-brass-B-3940
Productfamilie
Other Plumbing
Productgroep
Waste Valves
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2020-04-14
Editienummer
1
Hoogte (inch)
5.81
Breedte (inch)
4.19
Diepte (inch)
12.25
Links
Links
Product-url
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3940&loc_cat=Waste+Valves
Installatie-instructies
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-018118-45.PDF
Productcertificering
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3940&loc_cat=Waste+Valves?tab=3
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Chroom
Ontworpen in
Verenigde Staten
Gefabriceerd in
China
Nettogewicht (lbs)
4.2
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Loodgieterswerk - Kleppen
Beschikbaarheid regio
Noord Amerika
Verenigde Staten
Soortgelijke producten
T&S Brass & Bronze Works
B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
114X Big-Flo 12" Swing Nozzle
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
131X Swivel Gooseneck, 2-13/16" Spread, 4-3/4" Height, 2-1/2" Clearance
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
061X Swing Nozzle, 10" Length, 3-5/8" Clearance
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
064X Swing Nozzle, 16" Length, 5-15/16" Clearance
Downloaden
T&S Brass & Bronze Works
B-0970-01 Vacuum Breaker, 3/8" NPT Inlet & Outlet, Dual Check, (2) 053A & (1) 146X Adapters
Downloaden