Publiceer je producten
B-0290-04 Big-Flo Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Nozzle, 4" Wrist-Action Handles, Inlet Elbows
B-0290-04 Big-Flo Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Nozzle, 4" Wrist-Action Handles, Inlet Elbows

    B-0290-04 Big-Flo Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Nozzle, 4" Wrist-Action Handles, Inlet Elbows

    Big-Flo Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Nozzle, 4" Wrist-Action Handles, Inlet Elbows
    Specificatie
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 44.27 GPM @ 60 psi
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts-brass-B-0290-04
    • ProductfamilieMixing Faucets
    • ProductgroepManual Faucets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)8.12
    • Breedte (inch)16
    • Diepte (inch)14.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)8.4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen