Publiceer je producten
B-2866-05-LF15 Medical Faucet, 8" Centers, Swivel Gooseneck w/ 1.5 gpm Laminar Device, 4" Wrist Handles
B-2866-05-LF15 Medical Faucet, 8" Centers, Swivel Gooseneck w/ 1.5 gpm Laminar Device, 4" Wrist Handles

    B-2866-05-LF15 Medical Faucet, 8" Centers, Swivel Gooseneck w/ 1.5 gpm Laminar Device, 4" Wrist Handles

    Medical Faucet, 8" Centers, Swivel Gooseneck w/ 1.5 gpm Laminar Device, 4" Wrist Handles
    Specificatie
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.50 GPM @ 60 psi
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts-brass-B-2866-05-LF15
    • ProductfamilieMixing Faucets
    • ProductgroepManual Faucets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)10.69
    • Breedte (inch)16
    • Diepte (inch)5.75
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)6.1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen