Publiceer je producten
B-3950-01 Waste Twist, 3-1/2" x 2" w/ Overflow, NPT Adapter

B-3950-01 Waste Twist, 3-1/2" x 2" w/ Overflow, NPT Adapter

Waste Twist, 3-1/2" x 2" w/ Overflow, NPT Adapter
Specificatie
  • Discharge Rate: 17.14 GPM max
Technische specificatie
  • Unieke ref.ts-brass-B-3950-01
  • ProductfamilieOther Plumbing
  • ProductgroepWaste Valves
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)19.5
  • Breedte (inch)4.44
  • Diepte (inch)27.62
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inChina
  • Nettogewicht (lbs)7.7
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Kleppen