Publiceer je producten
B-3952 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2"
B-3952 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2"

    B-3952 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2"

    Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2"
    Specificatie
    • Discharge Rate: 17.14 GPM max
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts-brass-B-3952
    • ProductfamilieOther Plumbing
    • ProductgroepWaste Valves
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)4.5
    • Breedte (inch)4.44
    • Diepte (inch)12.25
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inChina
    • Nettogewicht (lbs)3.7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Kleppen