Publiceer je producten
B-7232-05 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 35' Hose, Front Trigger Water Gun
B-7232-05 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 35' Hose, Front Trigger Water Gun

    B-7232-05 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 35' Hose, Front Trigger Water Gun

    Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 35' Hose, Front Trigger Water Gun
    Specificatie
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 4.10 GPM @ 60 psi
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts-brass-B-7232-05
    • ProductfamilieMixing Faucets
    • ProductgroepWashdown Solutions
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)18
    • Breedte (inch)7.19
    • Diepte (inch)16.56
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inChina
    • Nettogewicht (lbs)42.25
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen