Publiceer je producten
BL-4000-01 Gas Hose Cock, Ball Valve, 3/8" NPT Male Inlet (GAS-AIR-VAC)

BL-4000-01 Gas Hose Cock, Ball Valve, 3/8" NPT Male Inlet (GAS-AIR-VAC)

Gas Hose Cock, Ball Valve, 3/8" NPT Male Inlet (GAS-AIR-VAC)
Specificatie
  • Pressure: Temperature - 32 F - 125 F
Technische specificatie
  • Unieke ref.ts-brass-BL-4000-01
  • ProductfamilieLaboratory Equipment
  • ProductgroepLaboratory Products
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)1.88
  • Breedte (inch)0.38
  • Diepte (inch)3.88
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inChina
  • Nettogewicht (lbs)0.58
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMedische producten - Laboratoriumapparatuur