Publiceer je producten
EC-3101-TMV Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module

EC-3101-TMV Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module

Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module
Specificatie
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Technische specificatie
  • Unieke ref.ts-brass-EC-3101-TMV
  • ProductfamilieMixing Faucets
  • ProductgroepSensor Faucets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)11
  • Breedte (inch)2.25
  • Diepte (inch)4.94
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inTaiwan
  • Nettogewicht (lbs)7.6
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen