Publiceer je producten
AC 5.250L-2
AC 5.250L-2

    AC 5.250L-2

    ALL TERRAIN CRANES

    Tadano's robust all terrain cranes deliver safe, reliable performance virtually anywhere with a variety of boom lengths. Drivers enjoy all-wheel steering, maneuverability, highway speed capabilities, and exceptional comfort.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ac5_250L-2
    • ProductfamilieCrane
    • ProductgroepAll Terrain Crane
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-23
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)3990
    • Breedte (mm)3000
    • Diepte (mm)15590
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)60000
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Kraan