Publiceer je producten
ATF-140-5.1 / ATF-140N-5.1 / AC 5.140-1
ATF-140-5.1 / ATF-140N-5.1 / AC 5.140-1
ATF-140-5.1 / ATF-140N-5.1 / AC 5.140-1
ATF-140-5.1 / ATF-140N-5.1 / AC 5.140-1

    ATF-140-5.1 / ATF-140N-5.1 / AC 5.140-1

    4.6 van de 5 sterren4.6(7 reviews)

    ALL TERRAIN CRANES

    Tadano's robust all terrain cranes deliver safe, reliable performance virtually anywhere with a variety of boom lengths. Drivers enjoy all-wheel steering, maneuverability, highway speed capabilities, and exceptional comfort.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.atf-140-5_1
    • ProductfamilieCrane
    • ProductgroepAll Terrain Crane
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-05-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)3992
    • Breedte (mm)2750
    • Diepte (mm)14899
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)60000
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Kraan