Publiceer je producten
SKYFLOOR BH - beloopbare lichtschacht met beglazing | Dakraam
Taghell

SKYFLOOR BH - beloopbare lichtschacht met beglazing | Dakraam

SKYFLOOR BH - DE BEWAARBARE ATRIUMBEGLAZING

Kelderruimtes zijn meestal donker. Daarom worden er ramen geplaatst die daglicht binnenlaten via lichtschachten, terwijl ze tegelijkertijd bescherming bieden tegen de opdringende grond. De SKYFLOOR BH zorgt ervoor dat er maximaal licht in de kelderruimte terechtkomt. Tegelijkertijd blijft de ruimte toegankelijk, zodat de tuin en het verkeer niet worden belemmerd. De lichtopbrengst en het uiterlijk van conventionele lichtschachten zijn vaak onbevredigend vanwege het zeer massieve stalen rooster. De SKYFLOOR BH is hiervoor de optimale oplossing en bestaat uit beloopbaar vloerglas en een schachtafdekking. Het bestaande rooster wordt vervangen door een beloopbare glazen afdekking met een frame van geborsteld roestvrij staal. Hierdoor kan het invallende daglicht onbelemmerd en met maximale lichtopbrengst de kelderruimte in worden geleid. De schacht en de aangrenzende kelderruimte blijven geventileerd dankzij een ventilatierail die langs de muur van het gebouw loopt. De SKYFLOOR BH heeft een geïntegreerd waterkanaal om ervoor te zorgen dat regenwater buiten de lichtschacht wordt afgevoerd.

Specificatie
    • Dragend of continu beloopbaar
    • Beperkte waterafvoer
    • Geventileerd voor luchtcirculatie
    • Diverse wandverbindingen
    • Snel en eenvoudig te installeren
    • Geen dorpels
    • Aangepaste vormen, kleuren en maten
    • Kan worden geïntegreerd in bestaande en nieuwe gebouwen
    • Duurzaam systeem
    • Onderhoudsarm
Technische specificatie
  • Unieke ref.skyfloor-bh-the-walk-in-atrium-glazing
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-12-17
  • Editienummer1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectRamen - Skylights