SKYFLOOR BL - COMBINEERT LICHTSCHACHTAFDEKKING EN GLAZEN VLOER | beloopbare glazen lichtschacht
Kelderruimtes zijn meestal donker. Daarom worden er ramen geplaatst die daglicht binnenlaten via lichtschachten, terwijl ze tegelijkertijd bescherming bieden tegen de opdringende grond. De SKYFLOOR BL zorgt ervoor dat er maximaal licht in de kelders terechtkomt. Tegelijkertijd blijft de ruimte toegankelijk, zodat de tuin en het verkeer niet worden belemmerd. De lichtopbrengst en het uiterlijk van conventionele lichtschachten zijn vaak onbevredigend vanwege het zeer massieve stalen rooster. SKYFLOOR BL is hiervoor de optimale oplossing en bestaat uit een beloopbare glazen vloer en schachtafdekking. Het bestaande rooster wordt vervangen door een beloopbare glazen afdekking met een frame van geborsteld roestvrij staal. Hierdoor kan het invallende daglicht onbelemmerd en met maximale lichtopbrengst de kelder in worden geleid. De schacht en de aangrenzende kelderruimte blijven geventileerd dankzij een ventilatierail langs de muur van het gebouw.