Publiceer je producten
EVER ART BOARD CHIC WOOD COLOR
EVER ART BOARD CHIC WOOD COLOR

    EVER ART BOARD CHIC WOOD COLOR

    Introducing the new Chic Series art board, featuring a more sophisticated design than ever before!

    Specificatie
    • 1.EVER ART BOARD CHIC series

       SIZE:W910×H1820×D3

       WOOD COLOR:offwhite|softbeige|ashbrown|woodtaupegray|muku|mukuhosogousi|herringbonebrown|herringboneblack|diagobrown|diagonatural|strandwhite|strandnatural|strandblack

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ever-art-board-chic-wood-color
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-12-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1820
    • Breedte (mm)910
    • Diepte (mm)3
    Gerelateerd
    • Nettogewicht (kg)4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Landschap
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit