Publiceer je producten
EVER ART BOARD NURIKABE COLOR

EVER ART BOARD NURIKABE COLOR

This is a realistic texture panel that can be used in various scenes.

Specificatie
  • 1.EVER ART BOARD

     SIZE:W910×H1820×D3

    NURIKABE COLOR:ryusenoud|ryusensirocha|ryusenwhite|jyurakuoud|jyurakusirocha|sunahadaoud|sunahadasirocha|warasusa

Technische specificatie
  • Unieke ref.ever-art-board-nurikabe-color
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-10-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1820
  • Breedte (mm)910
  • Diepte (mm)3
Gerelateerd
  • Nettogewicht (kg)4
Classificatie
  • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Landschap