Publiceer je producten
Ivy kit for ceiling. Artificial plant
Ivy kit for ceiling. Artificial plant
    Tanaman

    Ivy kit for ceiling. Artificial plant

    2.3 van de 5 sterren2.3(6 reviews)

    Ref A-KIT.T-LIER
    Ivy kit #Artificial. Tergal ivy stems, to hang up to create a planted pergola.. We recommend one kit per m2 of pergola to be planted. (1mx1m). Grid not supplied

    Specificatie
    • It's easy to create an indoor green roof with our ivy stem kit. Our kit includes four types of ivy for a natural, drooping effect. You can install the stems on a support: a hanging grid or beams, for example.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ivy-kit-artificial
    • ProductfamilieHanging Plants
    • ProductgroepHanging Plants
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-08-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1750
    • Breedte (mm)1000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyester
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Interieur en decoratie
    • Uniclass 2015-codePr_45_30_04
    • Uniclass 2015-beschrijvingArtificial plants

    Beschikbaarheid regio

    Europa
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
    3.9 van de 5 sterren 3.9 (37)
    3.7 van de 5 sterren 3.7 (24)
    3.2 van de 5 sterren 3.2 (42)
    3.6 van de 5 sterren 3.6 (5)
    3.4 van de 5 sterren 3.4 (14)