Publiceer je producten
The Areca in a brown oyster pot. Artificial plant
The Areca in a brown oyster pot. Artificial plant
    Tanaman

    The Areca in a brown oyster pot. Artificial plant

    4.0 van de 5 sterren4.0(6 reviews)

    Ref A-PT2-FC10
    The Areca H.230 cm in a brown oyster pot #Artificial. Large palm tree with tergal foliage. Wooden trunk. Decorated with grey pebbles. Textured brown pot in Ficonstone D. 36 cm x H. 80 cm

    Specificatie
    • Our plants can be fireproofed with a french certificate.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.the-areca-in-a-brown-oyster-pot-artificial
    • ProductfamiliePotted Plants
    • ProductgroepPotted plants
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-08-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2300
    • Breedte (mm)1200
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalComposite
    • Secundair materiaalPolyester
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)35
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Interieur en decoratie
    • Uniclass 2015-codePr_45_30_04_05
    • Uniclass 2015-beschrijvingArtificial trees

    Beschikbaarheid regio

    Europa
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
    3.9 van de 5 sterren 3.9 (37)
    3.7 van de 5 sterren 3.7 (24)
    3.2 van de 5 sterren 3.2 (42)
    3.4 van de 5 sterren 3.4 (14)
    4.3 van de 5 sterren 4.3 (34)