Publiceer je producten
The Olive tree in a white cylinder pot. Artificial plant
The Olive tree in a white cylinder pot. Artificial plant
    Tanaman

    The Olive tree in a white cylinder pot. Artificial plant

    4.5 van de 5 sterren4.5(8 reviews)

    Ref A-AB1-FB24
    The Olive Tree H. 240 cm in a white Cylinder Pot #Semi-natural. The Mediterranean tree with a reed wood trunk and tergal foliage. Decorated with pine bark. White cylinder pot in Fiberstone D. 50 cm x H. 50 cm

    Specificatie
    • Our legendary Olive tree in our new 50 cm diameter cylindrical pot.

      The Olive tree can be fireproofed with a french certificate.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.the-olive-tree-in-a-white-cylinder-pot-semi-natural
    • ProductfamiliePotted Plants
    • ProductgroepPotted plants
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-08-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2400
    • Breedte (mm)1500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalComposite
    • Secundair materiaalHout
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)50
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Interieur en decoratie
    • Uniclass 2015-codePr_45_30_04_05
    • Uniclass 2015-beschrijvingArtificial trees

    Beschikbaarheid regio

    Europa
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
    3.9 van de 5 sterren 3.9 (37)
    3.2 van de 5 sterren 3.2 (42)
    3.7 van de 5 sterren 3.7 (24)
    3.4 van de 5 sterren 3.4 (14)
    3.6 van de 5 sterren 3.6 (5)