Publiceer je producten
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
    Tanaman

    Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant

    3.0 van de 5 sterren3.0(6 reviews)

    Ref A-J3-FB4
    Quito Tropical L. Black Divider H. 100 cm #Artificial. A composition of asparagus, rosemary, ferns, and hoyas in recyclable PE.. Decorated with pine bark.. Black planter in Fiberstone L. 80 cm x W. 25 cm x H. 80 cm.

    Specificatie
    • A composition of four plants: asparagus, rosemary, ferns and hoyas assembled in a high, matt black planter.

      Our plants can be fireproofed with a french certificate. 

    Technische specificatie
    • Unieke ref.the-quito-tropicale-l-black-divider-artificial
    • ProductfamiliePotted Plants
    • ProductgroepPotted plants
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-08-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1000
    • Breedte (mm)800
    • Diepte (mm)250
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalComposite
    • Secundair materiaalPolyester
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)35
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Interieur en decoratie
    • Uniclass 2015-codePr_45_30_04
    • Uniclass 2015-beschrijvingArtificial plants

    Beschikbaarheid regio

    Europa
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
    3.9 van de 5 sterren 3.9 (37)
    3.7 van de 5 sterren 3.7 (24)
    3.2 van de 5 sterren 3.2 (42)
    3.4 van de 5 sterren 3.4 (14)
    4.3 van de 5 sterren 4.3 (34)