Publiceer je producten
The Zamia in a terracotta pot. Artificial plant
Tanaman

The Zamia in a terracotta pot. Artificial plant

4.8 van de 5 sterren4.8(8 reviews)

Ref A-PT15-FC15
The Zamia (H.130 cm) assembled in a round terracotta pot, in Ficonstone (D. 40 cm x H. 44 cm). The pot is finished in topsoil.

This plant can be fireproofed with a french certificate.

Specificatie
  • A pretty, round pot with a wavy effect is home to a plant with rigid stems and small, rounded leaves.

Technische specificatie
  • Unieke ref.the-zamia-in-a-terracotta-pot-artificial
  • ProductfamiliePotted Plants
  • ProductgroepPotted plants
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-08-25
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1300
  • Breedte (mm)550
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalComposite
  • Secundair materiaalPolyester
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)20
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Interieur en decoratie
  • Uniclass 2015-codePr_45_30_04
  • Uniclass 2015-beschrijvingArtificial plants
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
3.9 van de 5 sterren 3.9 (37)
3.7 van de 5 sterren 3.7 (24)
3.2 van de 5 sterren 3.2 (42)
3.4 van de 5 sterren 3.4 (14)
4.3 van de 5 sterren 4.3 (34)