Publiceer je producten
Trailing plant in a grey pot Artificial plant
Trailing plant in a grey pot Artificial plant
    Tanaman

    Trailing plant in a grey pot Artificial plant

    3.7 van de 5 sterren3.7(15 reviews)

    Ref A-AIR-MAC
    Trailing plant, 110 cm high, composed of ferns and jasmines stems made of recyclable PE, assembled in a gray ficonstone pots (L. 15 cm x W. 15 cm x H. 15cm).

    Specificatie
    • The plant can be fireproofed with a french certificate.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.trailing-plant-in-a-grey-pot-artificial
    • ProductfamilieHanging Plants
    • ProductgroepHanging Plants
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-08-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1000
    • Breedte (mm)300
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalConcrete Grey
    • Secundair materiaalPolyester
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Interieur en decoratie
    • Uniclass 2015-codePr_45_30_04
    • Uniclass 2015-beschrijvingArtificial plants

    Beschikbaarheid regio

    Europa
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
    3.9 van de 5 sterren 3.9 (37)
    3.7 van de 5 sterren 3.7 (24)
    3.2 van de 5 sterren 3.2 (42)
    3.6 van de 5 sterren 3.6 (5)
    3.4 van de 5 sterren 3.4 (14)