Publiceer je producten
Water heater-Tankless CF Series 108kW-Optional-NEMA-4

Water heater-Tankless CF Series 108kW-Optional-NEMA-4

NEMA ENCLOSURES - Our standard box is NEMA 3, which makes it usable in outdoor and indoor applications but it is not air tight. We make units housed in NEMA 4 or NEMA 4 X enclosures for our heaters in both the CE, CES, CF, or CERO series.
Technische specificatie
  • Unieke ref.water_heater-tankless-cf_series_108-Optional-NEMA-4
  • ProductfamilieInstantaneous Water Heaters
  • ProductgroepCF Series
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-02-16
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Boilers
  • IFC-classificatieElektrische verwarming
  • Uniclass 2015-codePr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015-beschrijvingElectric instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass-nummer23-31 29 11
  • OmniClass-titelInstantaneous Hot Water Heaters

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Verenigde Staten