Publiceer je producten
Corner Base Cabinet Folding door
Tantum

Corner Base Cabinet Folding door

4.4 van de 5 sterren4.4(5 reviews)

Dimensions and design can be customized.
High preassure laminate on marine-grade plywood.
Soft rounded and clear coated edges and corners.

Specificatie
  • .

Technische specificatie
  • Unieke ref.Corner_base_cabinet_folding_door
  • ProductfamilieTantum
  • ProductgroepKitchen
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-03-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)720
  • Diepte (mm)600
Links
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMultiplex
  • Secundair materiaalLaminaat
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenkasten
  • IFC-classificatieFurniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCasework
  • OmniClass-nummer23-21 19 17 11
  • OmniClass-titelCasework Component Cabinets

Beschikbaarheid regio

Europa
Noorwegen
Zweden