Publiceer je producten
Wall Cabinet 2 glass doors 900
Wall Cabinet 2 glass doors 900
    Tantum

    Wall Cabinet 2 glass doors 900

    Dimensions and design can be customized.
    High preassure laminate on marine-grade plywood.
    Soft rounded and clear coated edges and corners.

    Specificatie
    • .

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Wall_cabinet_two_glass_doors_90
    • ProductfamilieTantum
    • ProductgroepKitchen
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)900
    • Diepte (mm)370
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMultiplex
    • Secundair materiaalLaminaat
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenkasten
    • IFC-classificatieFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCasework
    • OmniClass-nummer23-21 19 17 11
    • OmniClass-titelCasework Component Cabinets

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Noorwegen
    Zweden