Publiceer je producten
Acczent Excellence Compact+
Tarkett

Acczent Excellence Compact+

Acczent Excellence Compact+ is de nieuwkomer in de Excellence familie, een van de meest creatieve vinyl vloeren voor intensief gebruik op de markt, met de beste indentatie/akoestische verhouding (0,03mm - 8dB/ Klasse B). Het is behandeld met onze Tektanium oppervlaktebescherming voor extreme duurzaamheid en kosteneffectief onderhoud.

Het assortiment biedt een vernieuwd palet van klassieke en trendy designs, met een scala aan materialen, patronen en kleuren voor meer creativiteit. De natuurlijke designs zijn uiterst authentiek en realistisch, waardoor je een oplossing krijgt die net zo mooi is als originele houtsoorten of mineralen.

Deze collectie maakt deel uit van de wereldwijde designoplossing Excellence, inclusief wandbekleding, trappen en accessoires.

Specificatie
    • Gemaakt in Frankrijk
    • Uitstekende rolbaarheid
    • Compacte versie, ideaal voor druk verkeer
    • Goede geluidsreductie (8dB), klasse B voor reductie van contactgeluid in kamers
    • Unieke Tektanium® coating
    • 93 ontwerpen, matte afwerking, hyperrealistische houtsoorten en materialen
    • DSDC goedgekeurd
    • XXL formaten, 2x6 m., geen herhaling
    • 27% gerecycled materiaal, ReStart® Ready 
Technische specificatie
  • Unieke ref.acczent-excellence-compact
  • ProductfamilieTARKETT
  • ProductgroepFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-03-26
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalVinyl
  • Ontworpen inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Vinyl
  • IFC-classificatieCovering
  • Uniclass 2015-codeSs_30_42
  • Uniclass 2015-beschrijvingFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResilient Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-titelFloor Coverings

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika