Tegenwoordig brengen de meeste mensen 90% van hun tijd binnen door. Daarom is het van levensbelang dat we een gezond binnenklimaat scheppen. Als leverancier van tapijten beschouwen we het als onze verantwoordelijkheid om producten te ontwikkelen die bijdragen aan een gezondere leef- en werkomgeving. De gepatenteerde technologie van DESSO AirMaster® Atmos heeft bewezen 8 maal effectiever te zijn in het opnemen en vasthouden van fijnstof dan harde vloeren (PM10) en 4 maal effectiever dan standaard tapijtoplossingen (PM10). Het gestructureerde lussenpooltapijt is als tapijttegel verkrijgbaar in 12 kleuren, bestaande uit neutrale en heldere tinten die een perfecte ondergrond vormen voor een elegant, modern interieur. DESSO AirMaster® Atmos wordt standaard geleverd met een EcoBase™-tapijtrug. Deze tapijtrug bestaat voor ten minste 70% uit positief gedefinieerd gerecycled materiaal volgens de Cradle to Cradle®-principes.
Beschikbaarheid regio
| Azië | Europa | Afrika |
|---|---|---|
Afghanistan | Albanië | Egypte |
Bahrein | België | |
Irak | Denemarken | |
Israël | Duitsland | |
Jordanië | Estland | |
Koeweit | Frankrijk | |
Libanon | Griekenland | |
Oman | Hongarije | |
Palestina | Italië | |
Qatar | Letland | |
Turkije | Litouwen | |
Verenigde Arabische Emiraten | Luxemburg | |
Nederland | ||
Noorwegen | ||
Oostenrijk | ||
Polen | ||
Portugal | ||
Slovenië | ||
Slowakije | ||
Spanje | ||
Tsjechië | ||
Verenigd Koninkrijk | ||
Zweden | ||
Zwitserland |