Publiceer je producten
AirMaster Classic
Tarkett

AirMaster Classic

De gepatenteerde technologie van DESSO AirMaster® is ontworpen om de luchtkwaliteit binnen gebouwen te verbeteren. Het houdt fijnstof 8 keer effectiever vast dan gladde vloeren en 4 keer beter dan standaard tapijt*.

Ons vernieuwde palet van kleuren en neutrale tinten laat het lineaire ontwerp van de AirMaster Classic beter uitkomen. De verfijnde, onregelmatig geweven strepen zorgen voor ruimtelijke diepte, schakeringen en precisie in elke ruimte. Door deze tegels te combineren met de meer organische afwerking en kleuren van Sphere en Earth, creëert u vloerontwerpen met een rijke textuur.

In het kader van het verminderen van onze CO2-voetafdruk lanceren we nu een nieuwe en verbeterde EcoBase®-tapijtrug, waarbij een nieuw bio-based materiaal het hoofdingrediënt vervangt dat voorheen bestond uit materiaal op basis van aardolie.


* Op basis het GUI-testrapport AirMaster® 090225-01 DF met DESSO AirMaster® in vergelijking met een standaard gladde vloer en met een gestructureerd lussenpool tapijt (mediaanwaarden).

Specificatie
    • Verkrijgbaar in 9 accentkleuren en 9 neutrale tinten
    • Makkelijk te combineren met AirMaster Earth en AirMaster Sphere
    • Circulaire CO2-voetafdruk 0,81 kgCO2/m2
    • Vermindert de concentratie van fijnstof in de binnenlucht
    • Eerste en enige tapijtproduct bekroond met GUI Gold Plus-label
    • Standaard met vernieuwde DESSO EcoBase: 100% recyclebaar, bevat tot 91% gerecycled en bio-based materiaal
    • Cradle to Cradle® Silver-gecertificeerd
    • Made in Europe
Technische specificatie
  • Unieke ref.desso-airmaster-classic
  • ProductfamilieDESSO
  • ProductgroepCarpet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-01-07
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)6
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolyester
  • Ontworpen inNederland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
  • IFC-classificatieCovering
  • Uniclass 2015-codePr_35_57_11
  • Uniclass 2015-beschrijvingCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelTile Carpeting
  • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
  • OmniClass-titelCarpet Tiles

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika