Publiceer je producten
AirMaster Earth
Tarkett

AirMaster Earth

De gepatenteerde technologie van DESSO AirMaster® is ontworpen om de luchtkwaliteit in gebouwen te verbeteren. Het houdt fijnstof 8 keer effectiever vast dan gladde vloeren en 4 keer beter dan standaard tapijt*

De AirMaster Earth-collectie biedt een indrukwekkende diepte en tactiliteit, dankzij opvallend zwart garen, ton-sur-ton kleuren en een onregelmatig, organisch patroon. Deze 9 nieuwe accentkleuren en 9 neutrale tegels kunnen worden gebruikt om opvallende vloerontwerpen te creëren met Classic en Sphere, zoals pronkstukken in kamers of als werkplekzonering en routing.

In het kader van het verminderen van onze CO2-voetafdruk lanceren we nu een nieuwe en verbeterde EcoBase®-tapijtrug, waarbij een nieuw bio-based materiaal het hoofdingrediënt vervangt dat voorheen bestond uit materiaal op basis van aardolie.


*Op basis het GUI-testrapport AirMaster® 090225-01 DF met DESSO AirMaster® in vergelijking met een standaard gladde vloer en met een gestructureerd lussenpool tapijt (mediaanwaarden).

Specificatie
    • Verkrijgbaar in 9 accentkleuren en 9 neutrale tinten
    • Makkelijk combineren met Airmaster Classic en Sphere
    • Circulaire CO2-voetafdruk 0,25 kgCO2/m2
    • Vermindert de concentratie van fijnstof in de binnenlucht.
    • Eerste en enige tapijtproduct met GUI Gold Plus-label
    • Standaard met vernieuwde DESSO EcoBase:100% recyclebaar, bevat tot 91% gerecycled en bio-based materiaal
    • Cradle to Cradle® Silver-gecertificeerd
    • Made in Europe
Technische specificatie
  • Unieke ref.desso-airmaster-earth
  • ProductfamilieDESSO
  • ProductgroepCarpet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-12-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)6
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolyester
  • Ontworpen inNederland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
  • IFC-classificatieCovering
  • UNSPSC-naamCarpeting
  • UNSPSC-code30161701
  • Uniclass 2015-codePr_35_57_11
  • Uniclass 2015-beschrijvingCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelTile Carpeting
  • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
  • OmniClass-titelCarpet Tiles
  • CSI UniFormat II-codeC3020
  • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika