Publiceer je producten
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
    Tarkett

    AirMaster Salina Gold

    DESSO AirMaster Salina Gold omvat een reeks tapijttegels, die verkrijgbaar zijn in een subtiel palet van vier kleuren in een organisch tweekleurig ontwerp. Het neutrale effect zorgt voor een rustgevende toevoeging aan het interieur van een moderne werkomgeving, of deze nu groot of klein is. DESSO AirMaster Salina Gold is ontworpen om naadloos aan te sluiten op de DESSO AirMaster Nazca Gold en DESSO AirMaster Tierra Gold.

    Specificatie
      • Beschikbaar in 4 kleuren
      • Vermindert de fijnstofconcentratie
      • Eerste en enige tapijttegelcollectie met het GUI Gold Plus label label
      • Standaard met 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • De eerste Cradle to Cradle® Gold level gecertificeerde AirMaster collectie
    Technische specificatie
    • Unieke ref.desso-airmaster-salina-gold
    • ProductfamilieDESSO
    • ProductgroepCarpet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-07-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)7.5
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyester
    • Ontworpen inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
    • IFC-classificatieCovering
    • UNSPSC-naamCarpeting
    • UNSPSC-code30161701
    • Uniclass 2015-codePr_35_57_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTile Carpeting
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-titelCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika