Publiceer je producten
AirMaster Sphere
Tarkett

AirMaster Sphere

De gepatenteerde technologie van DESSO AirMaster® is ontworpen om de luchtkwaliteit in gebouwen te verbeteren. Het houdt fijnstof 8 keer effectiever vast dan gladde vloeren en 4 keer beter dan standaard tapijt*.

Dankzij een handgemaakte, rustieke uitstraling en subtiele, ton-sur-ton kleuren die zijn geïnspireerd op natuurlijke materialen en elementen, voegt Sphere warmte en textuur toe aan moderne kantooromgevingen. Elke tegel is verkrijgbaar in 9 nieuwe accentkleuren en 9 neutrale tinten, waarbij de ton-sur-ton, rastervormige textuur van Sphere een brug slaat tussen de meer lineaire aanpak van Classic en het organische ontwerp van Earth.

In het kader van het verminderen van onze CO2-voetafdruk lanceren we nu een nieuwe en verbeterde EcoBase®-tapijtrug, waarbij een nieuw bio-based materiaal het hoofdingrediënt vervangt dat voorheen bestond uit materiaal op basis van aardolie.


*Op basis het GUI-testrapport AirMaster® 090225-01 DF met DESSO AirMaster® in vergelijking met een standaard gladde vloer en met een gestructureerd lussenpool tapijt (mediaanwaarden).

Specificatie
    • Verkrijgbaar in 9 accentkleuren en 9 neutrale tinten
    • Makkelijk combineren met Airmaster Classic en Earth
    • Circulaire CO2-voetafdruk 0,25 kgCO2/m2
    • Vermindert de concentratie van fijnstof in de binnenlucht
    • Eerste en enige tapijtproduct met GUI Gold Plus-label
    • Standaard met vernieuwde DESSO EcoBase: 100% recyclebaar, bevat tot 91% gerecycled en bio-based materiaal
    • Cradle to Cradle® Silver-gecertificeerd
    • Made in Europe
Technische specificatie
  • Unieke ref.desso-airmaster-sphere
  • ProductfamilieDESSO
  • ProductgroepCarpet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-12-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)6
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolyester
  • Ontworpen inNederland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
  • IFC-classificatieCovering
  • UNSPSC-naamCarpeting
  • UNSPSC-code30161701
  • Uniclass 2015-codePr_35_57_11
  • Uniclass 2015-beschrijvingCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelTile Carpeting
  • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
  • OmniClass-titelCarpet Tiles
  • CSI UniFormat II-codeC3020
  • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika