Publiceer je producten
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
    Tarkett

    AirMaster Tierra Gold

    DESSO AirMaster Tierra Gold biedt een palet van 8 kleuren, variërend van aards tot warm. Ieder tegel bevat een sterke zwarte draad verweven in het dessin wat resulteert in een krachtig en tactiel decor. Gebruik een neutrale tint of geef een helder accent voor een opvallend effect. DESSO AirMaster Tierra Gold is ontworpen om naadloos aan te sluiten op de DESSO AirMaster Salina Gold en DESSO AirMaster Nazca Gold.

    Specificatie
      • Beschikbaar in 8 kleuren
      • Vermindert de fijnstofconcentratie
      • Eerste en enige tapijttegelcollectie met het GUI Gold Plus label
      • Standaard met 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • De eerste Cradle to Cradle® Gold level gecertificeerde AirMaster collectie
    Technische specificatie
    • Unieke ref.desso-airmaster-tierra-gold
    • ProductfamilieDESSO
    • ProductgroepCarpet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-07-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)6.5
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyester
    • Ontworpen inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
    • IFC-classificatieCovering
    • UNSPSC-naamCarpeting
    • UNSPSC-code30161701
    • Uniclass 2015-codePr_35_57_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTile Carpeting
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-titelCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika