Publiceer je producten
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
    Tarkett

    Desert AirMaster

    Desert AirMaster heeft een, door de natuur geïnspireerd, diffuus patroon dat vloeren een marmereffect geeft. Dankzij het willekeurige patroon op de toplaag en keuze uit twee gekleurde lagen daaronder is elke tapijttegel anders en zijn de designmogelijkheden eindeloos. De negen neutrale tinten van de collectie, van warm tot koel en van licht tot donker, worden aangevuld met drie natuurlijke accentkleuren. Met het brede kleurengamma van Desert AirMaster kunnen zowel kalme, rustgevende ruimten als stimulerende omgevingen worden gecreëerd.

    Specificatie
      • Verkrijgbaar in 12 kleuren
      • Vermindert de concentratie fijnstof in de binnenlucht
      • Het eerste en enige tapijtproduct met GUI Gold Plus-label
      • Standaard geleverd met 100% recyclebare DESSO EcoBase-tapijtrug
      • Cradle to Cradle® Silver-gecertificeerd
    Technische specificatie
    • Unieke ref.desso-desert-airmaster
    • ProductfamilieDESSO
    • ProductgroepCarpet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)6.5
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyester
    • Ontworpen inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
    • IFC-classificatieCovering
    • UNSPSC-naamCarpeting
    • UNSPSC-code30161701
    • Uniclass 2015-codePr_35_57_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTile Carpeting
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-titelCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika