Publiceer je producten
Enlaced
Tarkett

Enlaced

Met een subtiel grafisch ontwerp en een textielachtige rasterstructuur brengen de DESSO Enlaced tapijttegels licht en levendigheid in moderne ruimtes. De collectie is geïnspireerd op de speelse patronen die ontstaan wanneer daglicht door rasterachtige structuren valt. Het resultaat: een reeks lichtdoorstroomde kleuren, van ingetogen neutrale tinten tot uitgesproken kleuraccenten.

Elke tegel is vervaardigd uit PA6-garen, solution-dyed, met 75% gerecycled materiaal en voorzien van een EcoBase®-rug. Dit zorgt voor een hoogwaardige vloeroplossing die na gebruik gerecycled kan worden via ons Restart® terugname- en recyclingprogramma.

Specificatie
    • Circulaire CO2-voetafdruk: 1.67kg CO2/m2
    • Totaal gerecycled en bio-based materiaal: 63.4%
    • Gerecycled garen: 75%
    • Tapijtrug en garen: 100% recyclebaar
    • Standaard met vernieuwde DESSO EcoBase: 100% recyclebaar, bevat tot 91% gerecycled en bio-based materiaal
    • Cradle to Cradle® Silver-gecertificeerd
    • Gemaakt in Europe
    • Aanbevolen installatiemethode brick
Technische specificatie
  • Unieke ref.desso-enlaced
  • ProductfamilieDESSO
  • ProductgroepCarpet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-06-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)6.5
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolyester
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
  • IFC-classificatieCovering
  • Uniclass 2015-codePr_35_57_11
  • Uniclass 2015-beschrijvingCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelTile Carpeting
  • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
  • OmniClass-titelCarpet Tiles

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika