Publiceer je producten
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
    Tarkett

    Essence

    Bij het ontwerp van het slijtvaste, uiterst functionele DESSO Essence stond veelzijdigheid centraal. DESSO Essence is de schakel die de vier tapijtcollecties uit ons portfolio naadloos op elkaar laat aansluiten. De DESSO Essence-lussenpooltegels zijn verkrijgbaar in 31 krachtige, frisse kleuren. Deze kleuren komen terug in de DESSO Essence Maze-, DESSO Essence Structure- en DESSO Essence Stripe-productreeksen. Dit betekent dat ontwerpers met deze productfamilie effectiever complementaire warme en koele neutrale kleuren kunnen combineren, opvallende accenttinten kunnen toevoegen - uiteenlopend van groenblauw tot bordeauxrood - en kunnen experimenteren met interessante afwisselende patronen. DESSO Essence, het fundament van het assortiment, is een opvallend eenvoudige vloeroplossing, die uitermate betaalbaar is en eindeloze creatieve mogelijkheden biedt voor commerciële interieurs.

    Specificatie
    • *Verkrijgbaar in 31 krachtige, frisse kleuren *Geleverd met DESSO ProBase-standaardrug *Optioneel: 100% recyclebare DESSO EcoBase-tapijtrug *Optioneel: akoestiek verbeterende SoundMaster-tapijtrug *Cradle to Cradle® Bronze-gecertificeerd
    Technische specificatie
    • Unieke ref.desso-essence
    • ProductfamilieDESSO
    • ProductgroepCarpet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)5.5
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyester
    • Ontworpen inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
    • IFC-classificatieCovering
    • UNSPSC-naamCarpeting
    • UNSPSC-code30161701
    • Uniclass 2015-codePr_35_57_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTile Carpeting
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-titelCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika