Publiceer je producten
Essence Roots
Tarkett

Essence Roots

De DESSO Essence-Elements collectie bestaat uit drie complementaire en eindeloos combineerbare designs. Het design van de DESSO Essence Roots is uitnodigend, onregelmatig en organisch. De combinatie van een neutrale basis met een accentkleur doet denken aan natuurlijke patronen. De DESSO Essence Roots is verkrijgbaar in 12 kleuren en combineerbaar met de DESSO Essence Pure en DESSO Essence Traces. Hiermee kan u rustgevende ruimtes met een zachte textuur creëeren.


Essence Roots is verkrijgbaar met onze EcoBase tapijttegelrug. Hiermee maakt u de Essence Roots volledig recyclebaar, bieden we de garantie op een lage circulaire CO2-voetafdruk en levert deze collectie een zilveren Cradle to Cradle® certificering op.

Specificatie
    • Verkrijgbaar in 12 kleurenschema's
    • Combineerbaar met Essence Pure en Essence Traces
    • Standaard geleverd met een ProBase tapijtrug
    • Optioneel verkrijgbaar met een EcoBase tapijtrug – bekroond met een gouden Cradle to Cradle® certificering
Technische specificatie
  • Unieke ref.desso-essence-roots
  • ProductfamilieDESSO
  • ProductgroepCarpet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-07-03
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inNederland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
  • IFC-classificatieCovering
  • Uniclass 2015-codePr_35_57_11
  • Uniclass 2015-beschrijvingCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelTile Carpeting
  • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
  • OmniClass-titelCarpet Tiles

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika