Publiceer je producten
Essence Stripe
Essence Stripe
Essence Stripe
    Tarkett

    Essence Stripe

    DESSO Essence Stripe, ideaal voor commerciële toepassingen, voegt met zijn lineaire design met strepen in verschillende dikten en zijn frisse kleurengamma een vleugje jeugdige speelsheid toe aan de DESSO Essence-productfamilie. De laagpolige lussentegel is verkrijgbaar in vijf neutrale, commerciële basiskleuren, zoals antraciet, grijs en beige, en zeven meer uitgesproken tinten rood, oranje, blauw en paars. Voor ongekende creatieve designmogelijkheden kunnen alle twaalf de kleuren eenvoudig worden gecombineerd met DESSO Essence, DESSO Essence Maze en DESSO Essence Structure.

    Specificatie
    • *Verkrijgbaar in 12 kleuren *Ideaal voor commerciële toepassingen *Geleverd met DESSO ProBase-standaardrug *Optioneel: 100% recyclebare DESSO EcoBase-tapijtrug *Optioneel: akoestiek verbeterende SoundMaster-tapijtrug *Cradle to Cradle® Bronze-gecertificeerd
    Technische specificatie
    • Unieke ref.desso-essence-stripe
    • ProductfamilieDESSO
    • ProductgroepCarpet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)5.5
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyester
    • Ontworpen inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
    • IFC-classificatieCovering
    • UNSPSC-naamCarpeting
    • UNSPSC-code30161701
    • Uniclass 2015-codePr_35_57_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTile Carpeting
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-titelCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika